Aller au contenu principal
Logo print

Déclencheur à emission 110-130 AC/DC

DMX³ Legrand

Déclencheur à emission 110-130 AC/DC

REF. 028133 EAN. 3414970767028

DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 99-143 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 99-143 V
Tension d'alimentation de courant nominal CC 99-143 V
Type de tension d'actionnement AC/DC
Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
Adapté à un disjoncteur Oui
Adapté à un commutateur Oui
Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
Adapté à un relais de surcharge Oui
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Fréquence 0-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 0.5-0.5 mm²

Documentation

4 documents
Notice
LE08441AC.pdf pdf (1.78 Mo)
Cahier d'atelier
Guide technique
Cahier d'atelier