Déclencheur Manuel DM conventionnel double contact pour équipement d’alarme incendie
Legrand
Déclencheur Manuel DM conventionnel double contact pour équipement d’alarme incendie
REF. 138018
EAN.
3414970520418
Dispositif permettant de lancer un processus d'alarme par le système de sécurité incendie auquel il est raccordé, et possède un contact de report d'information
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de signalisation | Alarme incendie (rouge) |
---|---|
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 57 mm |
Système radio | Non |
Avec disque en verre | Non |
Avec couvercle en papier | Non |
Couleur | Rouge |
Matériau | Plastique |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP30 |
Homologation VdS | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | 0-55 °C |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION