Déclencheur manuel saillie Rouge à membrane 2 contacts
Legrand
Déclencheur manuel saillie Rouge à membrane 2 contacts
REF. 138068
EAN.
3414970520517
Equipement d'alarme incendie. Equipé d'n contact NO/NF - 5A 24V
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de signalisation | Alarme incendie (rouge) |
---|---|
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 57 mm |
Système radio | Non |
Avec disque en verre | Non |
Avec couvercle en papier | Non |
Couleur | Rouge |
Matériau | Plastique |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP30 |
Homologation VdS | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | 0-55 °C |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION