Ce produit est obsolète
Déclencheur mini tension 440V AC
DMX³
Legrand
Déclencheur mini tension 440V AC
REF. 028860
EAN.
3245060288600
DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 374-484 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 374-484 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement par fiche plate |
Retardé | Non |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un commutateur | Oui |
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 50 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -40-85 °C |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Non |
Capacité des bornes | 1-2.5 mm² |