Aller au contenu principal
Logo print

Declencheur a min.tension 415-440v ac

DMX³ Legrand

Declencheur a min.tension 415-440v ac

REF. 028140 EAN. 3414970767097

DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 352.75-484 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 352.75-484 V
Type de tension d'actionnement AC
Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
Retardé Non
Adapté à un disjoncteur Oui
Adapté à un commutateur Oui
Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
Largeur 70 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 50 mm
Classe de protection (IP) IP30
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -40-85 °C
Sans halogène Oui
précâblé Non
Capacité des bornes 1-2.5 mm²

Documentation

4 documents
Notice
LE08441AC.pdf pdf (1.78 Mo)
Cahier d'atelier
Guide technique
Cahier d'atelier