Dérivation en T pour moulure DLPlus 75x20mm - blanc
DLPlus
Legrand
Dérivation en T pour moulure DLPlus 75x20mm - blanc
REF. 030218
EAN.
3245060302184
DLPlus, cet accessoire permet la dérivation en T de deux morceaux de moulure de même section
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 20 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION