Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit est obsolète

Détecteur magnétique d'ouverture portes ou fenêtre radio Zigbee Green Power - pile 3V fournie

- Legrand

Détecteur magnétique d'ouverture portes ou fenêtre radio Zigbee Green Power - pile 3V fournie

REF. 041903 EAN. 3414972020480

Détecteur magnétique d'ouverture radio qui envoie son statut en Zigbee lors d'un changement d'état : ouverture ou fermeture

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Matériau Plastique
Hauteur 41 mm
Largeur 46 mm
Profondeur 17 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature de stockage 5-45 °C

Documentation

1 document
Notice
LE12128AB.pdf pdf (0.57 Mo)