Aller au contenu principal
Logo print

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo sans fils pour mesure du monoxyde de carbone et alarme

Netatmo NETATMO

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo sans fils pour mesure du monoxyde de carbone et alarme

REF. NCO-PRO EAN. 3700730504614

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent surveille les appareils à combustion (chaudière, cheminée, poêle, gazinière…) en mesurant en temps réel le taux de monoxyde de carbone, un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Autonome Oui
Connexion par câble Non
Connexion par radio (en standard) Oui
Interconnectable par radio (en option) Non
Nombre max. interconnectable 1
Alimentation électrique principale Pile/batterie
Tension d’alimentation 3-3 V
Type de tension d’alimentation DC
Avec affichage de la tension Oui
Avec batterie de secours Non
Batterie fournie Sans
Batterie de secours rechargeable fournie Non
Volume 85 dB(A)
Mode de pose Autre
Avec socle Non
Déplaçable Oui
Longueur 100 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 23 mm
Couleur Blanc
Type de bouton de test/pause Combinaison
Entrée de câble Autre
Classe de protection (IP) IP30
Avec fonction mémoire Oui
Avec écran digital Non
Capteur interchangeable Non
Compatible avec Apple HomeKit Oui
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) CR17450
Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 28
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
Code CEI (Pack2) CR17345
Pile ou Accumulateur (Pack2) Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack2) Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 2 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack2) 16
Localisation Pack2 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack2) I : Industriel (Pas Portable)
Objet connecté Oui
Mode de commande Réseau Wifi , Bluetooth
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Non
Nom de l'application Home + Security
Fonction d'usage du produit Système d'alarme
Connectable par box Internet Oui
Durée des mises à jour logicielles (années) 3

Documentation

1 document