Détecteur optique de fumée pour centrale incendie Salvena
Legrand
Détecteur optique de fumée pour centrale incendie Salvena
REF. 643072
EAN.
3245066430720
Détecteur optique de fumée + socle
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Principe de fonctionnement | Optique |
---|---|
Message optique | Oui |
Détecteur de fumée | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Mode de pose | Montage en saillie |
Auto-adhésif | Non |
Socle séparé nécessaire | Oui |
Convient pour montage dans conduit d’aération | Non |
Entrée de câble | Inférieur et latéral |
Autonome | Non |
Connexion par câble | Oui |
Connexion par radio (en standard) | Non |
Interconnectable par radio (en option) | Non |
Type de tension d’alimentation | DC |
Tension d'alimentation DC | 24-24 V |
---|---|
Avec affichage de la tension | Oui |
Avec batterie de secours | Non |
Type de tension de fonctionnement | DC |
Tension de fonctionnement CC | 24-24 V |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9010 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Hauteur/profondeur | 50 mm |
Diamètre | 100 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION