Détecteur thermique avec socle incendie Salvena
Legrand
Détecteur thermique avec socle incendie Salvena
REF. 643071
EAN.
3245066430713
Détecteur Thermovélocimétrique 60°C + socle pour centrale de détection
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Principe de fonctionnement | Thermomaximum |
---|---|
Température de réaction | 60 °C |
Détecteur de fumée | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Mode de pose | Encastré |
Socle séparé nécessaire | Oui |
Entrée de câble | Inférieur et latéral |
Autonome | Non |
Connexion par câble | Non |
Connexion par radio (en standard) | Non |
Interconnectable par radio (en option) | Non |
Alimentation électrique principale | Alimentation secteur |
Avec affichage de la tension | Oui |
---|---|
Avec batterie de secours | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9010 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Hauteur/profondeur | 50 mm |
Diamètre | 100 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION