Disjoncteur de branchement 4P 10/30A 500MA G
Legrand
Disjoncteur de branchement 4P 10/30A 500MA G
REF. 401162
EAN.
3414970336750
Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire, permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles (total) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles protégés | 3 |
Tension assignée (Ue) | 440 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 4000 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 30 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.5 A |
Type de courant différentiel | AC |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 4.5 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) | 4.5 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 4.5 kA |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50/60 Hz |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Température ambiante en fonctionnement | -20-55 °C |
Montage encastré | Oui |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Section de raccordement cable rigide | 1-25 mm² |
---|---|
Section de raccordement cable souple | 1-16 mm² |
Largeur | 115.3 mm |
Hauteur | 198 mm |
Profondeur | 76 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Tension nominale (Un) | 50-440 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Saillie |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION