Disjoncteur de branchement bipolaire 60A différentiel 500mA instantané
Disjoncteur de Branchement Enedis
Legrand
Disjoncteur de branchement bipolaire 60A différentiel 500mA instantané
REF. 401001
EAN.
3414970310903
Disjoncteur de branchement bipolaire permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles (total) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles protégés | 1 |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 4000 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 60 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.5 A |
Type de courant différentiel | AC |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 2.4 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 2.4 kA |
Tenue au courant de choc | 0.25 kA |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50 Hz |
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | Autre |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
---|---|
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Profondeur d'encastrement | 51 mm |
Montage encastré | Oui |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Section de raccordement cable rigide | 1-25 mm² |
Section de raccordement cable souple | 1-16 mm² |
Largeur | 71.2 mm |
Hauteur | 198 mm |
Profondeur | 76 mm |
Documentation
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION