Disjoncteur de branchement bipolaire 60A non différentiel
Disjoncteur de Branchement Enedis
Legrand
Disjoncteur de branchement bipolaire 60A non différentiel
REF. 401008
EAN.
3414970311023
Disjoncteur de branchement bipolaire permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur d'encastrement | 51 mm |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | Autre |
Nombre de pôles (total) | 2 |
Nombre de pôles protégés | 1 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 60 A |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 4000 V |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) | 2.4 kA |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Montage encastré | Oui |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Produits auxiliaires associables | Non |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Température ambiante en fonctionnement | -20-55 °C |
Section de raccordement cable souple | 1-16 mm² |
---|---|
Section de raccordement cable rigide | 1-25 mm² |
Antidéflagration | Non |
Largeur | 71.3 mm |
Hauteur | 198 mm |
Profondeur | 76 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 0-250 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9001 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Montage en drapeau |
Documentation
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION