Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA sélectif - 45A
Disjoncteur de Branchement Enedis
Legrand
Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA sélectif - 45A
REF. 401003
EAN.
3414970310941
Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles (total) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles protégés | 1 |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 4000 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 45 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.5 A |
Type de courant différentiel | AC |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 2 kA |
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 2 kA |
Tenue au courant de choc | 5 kA |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50 Hz |
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | Autre |
---|---|
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Profondeur d'encastrement | 51 mm |
Montage encastré | Oui |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Section de raccordement cable rigide | 1-25 mm² |
Section de raccordement cable souple | 1-16 mm² |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION