Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire non différentiel - 60A
Disjoncteur de Branchement Enedis
Legrand
Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire non différentiel - 60A
REF. 401015
EAN.
3414970311160
Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur d'encastrement | 51 mm |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | Autre |
Nombre de pôles (total) | 4 |
Nombre de pôles protégés | 3 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 60 A |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 4000 V |
Type de tension | AC |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) | 2.4 kA |
Fréquence | 50-60 Hz |
Montage encastré | Oui |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Produits auxiliaires associables | Non |
Largeur en nombre de modules | 6.5 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Température ambiante en fonctionnement | -20-55 °C |
Section de raccordement cable souple | 1-16 mm² |
---|---|
Section de raccordement cable rigide | 1-25 mm² |
Antidéflagration | Non |
Largeur | 115.3 mm |
Hauteur | 198 mm |
Profondeur | 76 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 0-250 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9001 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Montage en drapeau |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION