Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur différentiel DX³ 1P+N C40 6000A 300 mA 2M AC

Legrand

Disjoncteur différentiel DX³ 1P+N C40 6000A 300 mA 2M AC

REF. 411028 EAN. 3245064110280

DX³, disjoncteur différentiel monobloc modulaire Phase + Neutre, pour la commande, la protection, le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes et la protection des installations contre les défauts d’isolement

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles (total) 2
Nombre de pôles protégés 1
Tension assignée (Ue) 230 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 40 A
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.3 A
Type de courant différentiel AC
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 6 kA
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) 10 kA
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 6 kA
Tenue au courant de choc 0.25 kA
Type de tension AC
Fréquence 50 Hz
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Pôle neutre sectionné simultanément Oui
Avec dispositif de verrouillage Oui
Degré de pollution 2
Largeur en nombre de modules 2
Profondeur d'encastrement 44 mm
Montage encastré Oui
Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
Classe de protection (IP) IP20
Section de raccordement cable rigide 0.75-16 mm²
Section de raccordement cable souple 0.75-10 mm²

Documentation

1 document
Fiche technique
F01573EN-05.pdf pdf (1.08 Mo)
1 document
Fichier autocad
411002.dwg dwg (0.18 Mo)
4 documents
Agrément
PEP
PEP
LGRP-00748-V02.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
Agrément
NF-NF012_4076 (0.55 Mo)