Disjoncteur différentiel DX³ 4P D 40A 100mA AC
Legrand
Disjoncteur différentiel DX³ 4P D 40A 100mA AC
REF. 411713
EAN.
3245064117135
DX³-ID interrupteur différentiel modulaire tétrapolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 40 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.1 A |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Mode de pose | Rail DIN |
Type de courant différentiel | AC |
Sélectif | Non |
Type retardé de courte durée | Non |
Résistance de court-circuit (Icw) | 10 kA |
Tenue au courant de choc | 0.25 kA |
Type de tension | AC |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Fréquence | 50 Hz |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Température ambiante en fonctionnement | -25-60 °C |
---|---|
Degré de pollution | 2 |
Section de raccordement cable souple | 0.75-35 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 0.75-50 mm² |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Antidéflagration | Non |
Largeur | 71.2 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 77.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Oui |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Peigne et câble |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
1 document
Fichier autocad
5 documents
PEP
Agrément
OC / CB-CB-FR_700719
(1.38 Mo)
Agrément
VDE-40032163
(0.51 Mo)
Agrément
OC / CB-CB FR_705078/M1
(3.33 Mo)
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION