Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur différentiel DX³ 4P D 63A 30mA AC

Legrand

Disjoncteur différentiel DX³ 4P D 63A 30mA AC

REF. 411704 EAN. 3245064117043

DX³-ID interrupteur différentiel modulaire tétrapolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles 4
Tension assignée (Ue) 400 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 63 A
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Mode de pose Rail DIN
Type de courant différentiel AC
Sélectif Non
Type retardé de courte durée Non
Résistance de court-circuit (Icw) 10 kA
Tenue au courant de choc 0.25 kA
Type de tension AC
Avec dispositif de verrouillage Oui
Fréquence 50 Hz
Produits auxiliaires associables Oui
Classe de protection (IP) IP20
Largeur en nombre de modules 4
Profondeur d'encastrement 44 mm
Température ambiante en fonctionnement -25-60 °C
Degré de pollution 2
Section de raccordement cable souple 0.75-35 mm²
Section de raccordement cable rigide 0.75-50 mm²
Numéro RAL (équivalent) 7035
Antidéflagration Non
Largeur 71.2 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 320-440 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
Couleur Gris
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01590EN-02.pdf pdf (1.22 Mo)
Notice
LE03774AB.pdf pdf (1.99 Mo)
1 document
Fichier autocad
411662.dwg dwg (0.18 Mo)
5 documents
PEP
Agrément
Agrément
VDE-40032163 (0.51 Mo)
Agrément
PEP
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)