Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur différentiel TX³ 2P 80A AC 30mA

TX³ Legrand

Disjoncteur différentiel TX³ 2P 80A AC 30mA

REF. 411512 EAN. 3414970352460

Disjoncteurs à courant résiduel TX3 - 16 A à 80 A - types AC et A

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles 2
Tension assignée (Ue) 230 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 80 A
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Mode de pose Rail DIN
Type de courant différentiel AC
Sélectif Non
Type retardé de courte durée Non
Résistance de court-circuit (Icw) 10 kA
Tenue au courant de choc 0.25 kA
Type de tension AC
Avec dispositif de verrouillage Oui
Fréquence 50 Hz
Produits auxiliaires associables Oui
Classe de protection (IP) IP20
Largeur en nombre de modules 2
Profondeur d'encastrement 44 mm
Température ambiante en fonctionnement -25-60 °C
Degré de pollution 2
Section de raccordement cable souple 0.75-35 mm²
Section de raccordement cable rigide 0.75-50 mm²
Numéro RAL (équivalent) 7035
Antidéflagration Non
Largeur 35.6 mm
Hauteur 88.9 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 180-250 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
Couleur Gris
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui

Documentation

1 document
Fiche technique
F01575EN-03.pdf pdf (0.78 Mo)
1 document
Fichier autocad
411910.dwg dwg (0.15 Mo)
4 documents
PEP
PEP
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Agrément
VDE-40041193 (0.46 Mo)
Agrément