Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DPX3 1600-TM 3P+N/2 1000A100KA

DPX³ Legrand

Disjoncteur DPX3 1600-TM 3P+N/2 1000A100KA

REF. 422296 EAN. 3414970380623

DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1000 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 100 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 800-1000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 5000-10000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
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
6 documents
Notice
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier d'atelier
1 document
PEP
LGRP-00819-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)