Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DPX3 250ELE+ IGTG 3P 160A 50KA

DPX³ Legrand

Disjoncteur DPX3 250ELE+ IGTG 3P 160A 50KA

REF. 420547 EAN. 3245064205474

Disjoncteur DPX³ 250 - MCCB de 40 à 250 A - Peut être monté sur rail ou sur plaque dans les armoires et boîtiers XL³ - pour la commutation, le contrôle, l’isolation et la protection des lignes électriques basse tension

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 160 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 64-160 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 96-1600 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 96-1600 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
Montage de profilés chapeaux en option Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
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
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) CR1616
Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1 2
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 1.1 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)

Documentation

10 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Notice
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Guide technique
Notice
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Notice
Y4268D.pdf pdf (3.71 Mo)
Guide technique
1 document
Fichier autocad
420369.dwg dwg (0.21 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-SE-101780 (5.66 Mo)
2 documents
Software
Software