Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DPX3 630-SG+MEAS 3P 500A100KA

DPX³ Legrand

Disjoncteur DPX3 630-SG+MEAS 3P 500A100KA

REF. 422209 EAN. 3414970380050

DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 500 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 100 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 200-500 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 300-5000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 5000-5000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
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
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) CR1616
Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1 2
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 1.1 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)

Documentation

11 documents
Notice
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Notice
LE07061AA-02.pdf pdf (1.99 Mo)
Fiche technique
modbustable_21.pdf pdf (0.41 Mo)
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
Notice
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
422205.dwg dwg (0.19 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-SE-91831 (1.1 Mo)
2 documents
Software
Software