Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DRX 125H - 4P 20A

DRX™ Legrand

Disjoncteur DRX 125H - 4P 20A

REF. 027071 EAN. 3245060270711

DRX 125 - MCCB thermiques magnétiques de 15 à 125 A - Pour la commutation, le contrôle, l’isolation et la protection des lignes électriques basse tension - Peut être équipé d’auxiliaires

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 20 A
Tension assignée (Ue) 110-550 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 20-20 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 400-400 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 400-400 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
Montage de profilés chapeaux en option Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
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
Commande motorisée en option Non
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00699EN06_DRX125.pdf pdf (0.96 Mo)
Notice
Y1036G.pdf pdf (0.58 Mo)
1 document
Fichier autocad
027010.dwg dwg (0.23 Mo)
3 documents
PEP
LGRP-01099-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-SE 57103 (0.2 Mo)