Disjoncteur DRX630 TM 400A 4P 50KA
DRX™
Legrand
Disjoncteur DRX630 TM 400A 4P 50KA
REF. 027247
EAN.
3414970345059
DRX 125 - MCCB thermiques magnétiques de 15 à 125 A - Pour la commutation, le contrôle, l’isolation et la protection des lignes électriques basse tension - Peut être équipé d’auxiliaires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 400 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 110-550 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 400-400 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 4000-4000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 4000-4000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Oui |
Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 1 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Non |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Documentation
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION