Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DRX630 TM 630A 4P 50KA

DRX™ Legrand

Disjoncteur DRX630 TM 630A 4P 50KA

REF. 027249 EAN. 3414970345073

DRX 125 - MCCB thermiques magnétiques de 15 à 125 A - Pour la commutation, le contrôle, l’isolation et la protection des lignes électriques basse tension - Peut être équipé d’auxiliaires

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 630 A
Tension assignée (Ue) 110-550 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 630-630 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 6300-6300 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 6300-6300 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
Montage de profilés chapeaux en option Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
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
Commande motorisée en option Non
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

2 documents
Notice
LE07105AA.pdf pdf (2.2 Mo)
Fiche technique
F01945EN00_DRX630.pdf pdf (1.01 Mo)
1 document
Fichier autocad
027249.dwg dwg (0.24 Mo)
2 documents
Agrément
OC / CB-SE-91829 (1.1 Mo)
PEP
LGRP-00534-V01.01-EN.pdf pdf (0.98 Mo)