Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur électronique Sg DPX³1600 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 1600A

DPX³ Legrand

Disjoncteur électronique Sg DPX³1600 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 1600A

REF. 422405 EAN. 3414970381712

DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1600 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 640-1600 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 960-16000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 20000-20000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
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
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) CR1616
Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1 2
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 1.1 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)

Documentation

12 documents
Fiche technique
ModbusTable_16.pdf pdf (0.4 Mo)
Notice
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Notice
LE07038AB.pdf pdf (1.78 Mo)
Guide technique
Fiche technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
LE08865AB.pdf pdf (5.48 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Notice
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
2 documents
Fichier autocad
422417.dwg dwg (0.2 Mo)
Fichier autocad
422405.dwg dwg (0.15 Mo)
2 documents
Software
Software