Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur magnétique réglable seul DPX³630 36KA 4P 400A

DPX³ Legrand

Disjoncteur magnétique réglable seul DPX³630 36KA 4P 400A

REF. 422616 EAN. 3414970527158

DPX³ magnétique seul, disjoncteur boîtier moulé assure la protection (sur court-circuit), la coupure, la commande et le sectionnement des moteurs triphasés

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 400 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 0-0 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 2000-4000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
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
7 documents
Notice
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Guide technique
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier