Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur magnétique réglable seul DPX³630 70KA 3P 400A

DPX³ Legrand

Disjoncteur magnétique réglable seul DPX³630 70KA 3P 400A

REF. 422601 EAN. 3414970527004

DPX³ magnétique seul, disjoncteur boîtier moulé assure la protection (sur court-circuit), la coupure, la commande et le sectionnement des moteurs triphasés

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 400 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 70 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 0-0 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 2000-4000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
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
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier d'atelier
2 documents
Fichier autocad
422032.dwg dwg (0.16 Mo)
Fichier autocad
422601.dwg dwg (0.13 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-SE-91828 (1.11 Mo)