Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur ouvert DMX³4000 pour application photovoltaïque jusqu'à 1000V~ débrochable 4P 2500A pouvoir de coupure 50kA

DMX³ Legrand

Disjoncteur ouvert DMX³4000 pour application photovoltaïque jusqu'à 1000V~ débrochable 4P 2500A pouvoir de coupure 50kA

REF. 028536 EAN. 3414972093163

DMX³, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations dans les domaines spécifiques photovoltaïque, éolien,ferroviaire...

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 2500 A
Tension assignée (Ue) 800-1000 V
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 1000-2500 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1500-25000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 5000-65000 A
Type de construction de l'appareil Technique de tiroir pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Largeur 555 mm
Hauteur 473 mm
Profondeur 433 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
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
Capacité des bornes 600-2000 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

7 documents
Cahier d'atelier
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Notice
LE13158AA.pdf pdf (0.83 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Fiche technique
Notice
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
2 documents
Software
Software