Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur ouvert fixe DMX³1600 pouvoir de coupure 42kA 415V~ - 3P - 1000A

DMX³ Legrand

Disjoncteur ouvert fixe DMX³1600 pouvoir de coupure 42kA 415V~ - 3P - 1000A

REF. 028002 EAN. 3414970716989

DMX³, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations de basse tension, avec de nombreuses possibilités d'accessoires et d'équipements

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1000 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 42 kA
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Non
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

9 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Guide technique
Notice
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Guide technique
Notice
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
028000.dwg dwg (0.15 Mo)
2 documents
Software
Software