Aller au contenu principal
Logo print
title

Disjoncteur Phase+Neutre DX³4500 6kA-Neutre à droite - 1P+N 230V~ 2A courbe C - 1 module

DX³ Legrand

Disjoncteur Phase+Neutre DX³4500 6kA-Neutre à droite - 1P+N 230V~ 2A courbe C - 1 module

REF. 406789 EAN. 3414970736260

DNX³, disjoncteur modulaire Phase+Neutre magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Nombre de pôles (total) 2
Nombre de pôles protégés 1
Calibre/courant nominal assigné (In) 2 A
Tension assignée (Ue) 230 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 4.5 kA
Type de tension AC
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 6 kA
Fréquence 50-60 Hz
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Oui
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 1
Classe de protection (IP) IP20
Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
Section de raccordement cable souple 0.75-10 mm²
Section de raccordement cable rigide 0.75-16 mm²
Antidéflagration Non
Largeur 17.8 mm
Hauteur 94.8 mm
Profondeur 77.6 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 210-250 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Mode de pose Rail DIN

Documentation

1 document
Fichier autocad
406799.dwg dwg (0.14 Mo)
3 documents
PEP
LGRP-00358-V02.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00358-V02.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_716644 (0.81 Mo)