Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur RX³ 4500A 1P+N 10A courbe C

RX³ Legrand

Disjoncteur RX³ 4500A 1P+N 10A courbe C

REF. 419947 EAN. 3414970693907

Disjoncteur magnétothermique destiné à protéger les installations de câblage contre les surcharges et les courts-circuits. Peut également être utilisé pour contrôler et isoler l'installation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Nombre de pôles (total) 2
Nombre de pôles protégés 1
Calibre/courant nominal assigné (In) 2 A
Tension assignée (Ue) 230 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 4.5 kA
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Oui
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 2
Classe de protection (IP) IP20
Antidéflagration Non
Largeur 17.8 mm
Hauteur 88.7 mm
Profondeur 77.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 210-250 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Mode de pose Rail DIN

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02068EN-00.pdf pdf (0.62 Mo)
Fiche technique
F02068FR-00.pdf pdf (0.61 Mo)
1 document
Fichier autocad
419694.dwg dwg (0.18 Mo)
3 documents
PEP
LGRP-00358-V02.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00358-V02.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_716633 (0.68 Mo)