Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur RX³ 6kA 1P 50A courbe B

RX³ Legrand

Disjoncteur RX³ 6kA 1P 50A courbe B

REF. 419757 EAN. 3414970435194

Disjoncteur magnétothermique destiné à protéger les installations de câblage contre les surcharges et les courts-circuits. Peut également être utilisé pour contrôler et isoler l'installation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) B
Nombre de pôles (total) 1
Nombre de pôles protégés 1
Calibre/courant nominal assigné (In) 50 A
Tension assignée (Ue) 230 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 400 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 6 kA
Type de tension AC
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 6 kA
Fréquence 50-60 Hz
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Non
Largeur en nombre de modules 1
Classe de protection (IP) IP20
Antidéflagration Non
Largeur 17.8 mm
Hauteur 88.8 mm
Profondeur 77.3 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature de stockage -25-60 °C
Tension nominale (Un) 210-440 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Mode de pose Rail DIN

Documentation

1 document
Fiche technique
F01910EN-01.pdf pdf (0.38 Mo)
5 documents
Agrément
OC / CB-SE-113126 (0.81 Mo)
Agrément
Agrément
VDE-40042228 (0.55 Mo)
Agrément
VDE-40044431 (0.36 Mo)