Disjoncteur thermique Dismatic 20A Urbano finition blanc
Urbano™
Legrand
Disjoncteur thermique Dismatic 20A Urbano finition blanc
REF. UB7310WH
EAN.
3414972562188
Commande de coupure déportée au format appareillage, utilisée dans les installations électriques résidentielles. Ce disjoncteur permet de protéger un circuit électrique dédié à des applications telles que climatisation, chauffe eau, etc.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur d'encastrement | 32 mm |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | S |
Nombre de pôles (total) | 1 |
Nombre de pôles protégés | 1 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 20 A |
Tension assignée (Ue) | 240 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 2.5 kV |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) | 0.2 kA |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Puissance dissipée | 0.4 W |
Montage encastré | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Température ambiante en fonctionnement | -30-60 °C |
Section de raccordement cable souple | 2.5-2.5 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 2.5-2.5 mm² |
---|---|
Antidéflagration | Non |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 58 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature de stockage | -30-60 °C |
Tension nominale (Un) | -30-60 V |
Sens de l'alimentation électrique | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Schéma
Fiche technique
2 documents
Brochure
CCTP
SÉLECTIONNER UNE ACTION