Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur TX³ 6kA 1P 50A courbe C

TX³ Legrand

Disjoncteur TX³ 6kA 1P 50A courbe C

REF. 403581 EAN. 3245064035811

Disjoncteur magnétothermique destiné à protéger les installations de câblage contre les surcharges et les courts-circuits. Peut également être utilisé pour contrôler et isoler l'installation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Nombre de pôles (total) 1
Nombre de pôles protégés 1
Calibre/courant nominal assigné (In) 50 A
Tension assignée (Ue) 230 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 6 kA
Type de tension AC
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 6 kA
Fréquence 50-60 Hz
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 1
Classe de protection (IP) IP20
Antidéflagration Non
Largeur 17.8 mm
Hauteur 88 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 210-440 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Mode de pose Rail DIN

Documentation

1 document
Fiche technique
F01569EN-02.pdf pdf (1.13 Mo)
1 document
Fichier autocad
403582.dwg dwg (0.15 Mo)
4 documents
PEP
LGRP-00762-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24081 (0.72 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-20864 (0.2 Mo)
Agrément
VDE-40039791 (0.68 Mo)