Dispositif sonore d’alarme feu de couleur rouge
incendie
Legrand
Dispositif sonore d’alarme feu de couleur rouge
REF. 040590
EAN.
3245060405908
Dispositif sonore, de couleur rouge, protégé contre les poussières et l'humidité, permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation conforme à la norme NF S 32-001
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Rouge |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 90 dB |
Fréquence du signal sonore | 50-60 Hz |
Tension nominale (Un) | 10-58 V |
---|---|
Type de courant | AC |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Radioguidé | Non |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION