Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 40mm
Batibox
Legrand
Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 40mm
REF. 080008
EAN.
3414970355126
Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Mur creux |
---|---|
Forme | Rond |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Unique |
Garnissage | Sans |
Diamètre | 67 mm |
Largeur | 71 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 2 |
Fixation des appareils | Visser ou à griffe |
Avec vis | Oui |
Pour diamètre du tube | Autre |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 16-25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 4 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Jaune |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Section de conducteur max. | 0 mm² |
Nombre de pôles de la borne | 0 |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION