Distributeur de 100 boîtes Ecobatibox profondeur 40mm
Ecobatibox
Legrand
Distributeur de 100 boîtes Ecobatibox profondeur 40mm
REF. 080012
EAN.
3414970355164
Ecobatibox, une boîte particulièrement adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives et qui améliore le confort des occupants et la qualité de l’air intérieur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Mur creux |
---|---|
Forme | Rond |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Unique |
Garnissage | Sans |
Diamètre | 71 mm |
Longueur | 71 mm |
Largeur | 71 mm |
Profondeur | 40-40 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 1 |
Fixation des appareils | Visser ou à griffe |
Avec vis | Oui |
Pour diamètre du tube | Autre |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 16-25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 4 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Non |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Jaune |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Oui |
Section de conducteur max. | 0 mm² |
Nombre de pôles de la borne | 0 |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION