Aller au contenu principal
Logo print

Distributeur de 100 boîtes multimatériaux Batibox profondeur 50mm

Batibox Legrand

Distributeur de 100 boîtes multimatériaux Batibox profondeur 50mm

REF. 080116 EAN. 3414970355225

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Autre
Forme Rond
Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
Modèle Unique
Garnissage Sans
Diamètre 67 mm
Largeur 72 mm
Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
Fixation des appareils Visser ou à griffe
Avec vis Oui
Pour diamètre du tube 20/25 mm
Pour diamètre de câble jusqu'à 20-25 mm
Verrouillage de tube Non
Entrée de l'arrière Oui
Nombre d'entrées 4
Matériau Plastique
Sans halogène Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Orange
Classe de protection (IP) IP20
Finition du couvercle Sans
Fixation du couvercle Autre
Plombable Non
Maintien de fonction Sans
Avec blindage Non
Etanche à l'air Non
Section de conducteur max. 0 mm²
Nombre de pôles de la borne 0
Borne, position fixe Non
Fixation au crochet de luminaire Non
Tubulure Sans
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-60 °C

Documentation

2 documents
Agrément
NF-NF012_4410/A1 (0.54 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_706894 (0.43 Mo)