Double contact Série 300 audio
Bticino
Double contact Série 300 audio
REF. 308934
EAN.
8012199926797
Accessoire pour platine de rue antivandale Série 100, Série 200 ou Série 300
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Technique d'installation | Autre |
Largeur | 185 mm |
Hauteur | 425 mm |
Profondeur | 105 mm |
---|---|
Nombre de boutons d'appel | 0 |
Couleur | Autre |
Objet connecté | Non |