Double va-et-vient Niloé 10AX - griffes - Marron
Niloé™
Legrand
Double va-et-vient Niloé 10AX - griffes - Marron
REF. 764702
EAN.
3414970745668
Mécanismes de commandes d'éclairage. Les mécanismes sont livrés avec les doigts et les supports. A équiper de plaques monoposte ou multiposte. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie. Fixation à griffes et/ou à vis
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Va-et-vient |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 2 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Marron |
Couleur de l'opérateur de commutation | Marron |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Illumination | Optional |
Fonction d'éclairage | Contrôle et orientation |
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale | 250 V |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Autre |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 45.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 31 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | 5-40 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |