Aller au contenu principal
Logo print

DPX³ 250HP disjoncteur MT 3P 16A 70kA - 400V - version fixe

DPX³ Legrand

DPX³ 250HP disjoncteur MT 3P 16A 70kA - 400V - version fixe

REF. 423120 EAN. 3414971049178

DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 16 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 70 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 14-16 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 0-400 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 3
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
Largeur 105 mm
Hauteur 165 mm
Profondeur 112 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Non applicable
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 2.5-120 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

5 documents
Fiche technique
Notice
LE11440AB.pdf pdf (1.03 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
423120.dwg dwg (0.29 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01375-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)