Aller au contenu principal
Logo print

DPX³-I 125HP inter sectionneur 3P - 125A - AC 23 A

DPX³ Legrand

DPX³-I 125HP inter sectionneur 3P - 125A - AC 23 A

REF. 423184 EAN. 3414971505391

Interrupteurs sans déclenchement pour la coupure en charge et l'isolation des circuits électriques basse tension. Il interrompt le flux de courant après la détection d'un défaut.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 125 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Non
Classe de protection (IP) IP30
Largeur 75 mm
Hauteur 112 mm
Profondeur 136 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -20-70 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Non applicable
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 2.5-50 mm²
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
LE11441AC.pdf pdf (1.01 Mo)
Cahier d'atelier
1 document
Agrément
OC / CB-SE-104112 (0.09 Mo)