DPX³ Torique - Ø110 mm - à utiliser avec la réf 260 88 - 1 torique par DPX
DPX³
Legrand
DPX³ Torique - Ø110 mm - à utiliser avec la réf 260 88 - 1 torique par DPX
REF. 026094
EAN.
3245060260941
DPX³, auxiliaires pour disjoncteurs et interrupteurs
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Transformateurs de courant de protection |
---|---|
Courant assigné primaire In | 250 A |
Courant assigné secondaire | 0.1 A |
Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
Etalonné | Oui |
Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
---|---|
Diamètre d'ouverture | 110 mm |
Fixation par encliquetage | Non |
Raccord secondaire | Raccordement à vis |
Nombre d'entrées primaires | 1 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION