Aller au contenu principal
Logo print

DPX³630 disj MT 4P 250A 50kA 400V

DPX³ Legrand

DPX³630 disj MT 4P 250A 50kA 400V

REF. 422019 EAN. 3414970378156

DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 250 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 200-250 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 1250-2500 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
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
6 documents
Notice
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Fiche technique
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
422019.dwg dwg (0.65 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-00702-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Agrément
OC / CB-SE-91828 (1.11 Mo)