Aller au contenu principal
Logo print

DPX³630 disjoncteur de puissance avec délencheur électronique S10 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 3P - 250A

DPX³ Legrand

DPX³630 disjoncteur de puissance avec délencheur électronique S10 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 3P - 250A

REF. 422820 EAN. 3414972258579

DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 250 A
Tension assignée (Ue) 230-400 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 0.2 - 1 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1.5 - 10 A
Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
Montage de profilés chapeaux en option Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
Relais de signalisation de déclenchement disponible Non
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Largeur 270 mm
Hauteur 150 mm
Profondeur 170 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -5 - 70 °C
Temperature de stockage -40 - 85 °C
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
Capacité des bornes 90 - 150 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

8 documents
Notice
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Notice
LE12999AA.pdf pdf (1.84 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
1 document
Software