DPX³630 disjoncteur de puissance avec délencheur électronique S10 pouvoir de coupure 50kA 400V~ - 3P - 320A
DPX³
Legrand
DPX³630 disjoncteur de puissance avec délencheur électronique S10 pouvoir de coupure 50kA 400V~ - 3P - 320A
REF. 422831
EAN.
3414972258845
DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 320 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-400 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 0.2 - 1 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 1.5 - 10 A |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Oui |
Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 1 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Non |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
---|---|
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Largeur | 270 mm |
Hauteur | 150 mm |
Profondeur | 170 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5 - 70 °C |
Temperature de stockage | -40 - 85 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 90 - 150 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
8 documents
Notice
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
Notice
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
PEP
1 document
Software
SÉLECTIONNER UNE ACTION