DRX 125/250 Keylock B poignée rotative à variateur de profondeur
DRX™
Legrand
DRX 125/250 Keylock B poignée rotative à variateur de profondeur
REF. 668779
EAN.
3414971085008
DRX 125/250 Accessoires réglables
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur | Gris |
---|---|
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
Avec axe | Non |
Adapté à un disjoncteur | Non |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Non |
Largeur | 157 mm |
Hauteur | 109 mm |
---|---|
Profondeur | 87 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sans halogène | Oui |