Aller au contenu principal
Logo print
title

DRX 125HP - Thermomagnétique - FIX 3P 63A 36KA

DRX™ Legrand

DRX 125HP - Thermomagnétique - FIX 3P 63A 36KA

REF. 669366 EAN. 3414971163188

DRX 125 HP disjoncteurs magnétiques thermiques réglables de 16 à 125 A - Pour la commutation, le contrôle, l'isolation et la protection des lignes électriques basse tension - Peut être équipé d'auxiliaires - Thermique réglable

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 63 A
Tension assignée (Ue) 220-550 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 63-63 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
Montage de profilés chapeaux en option Oui
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
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
Largeur 75 mm
Hauteur 130 mm
Profondeur 112 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -40-85 °C
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
Capacité des bornes 10-50 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

1 document
Notice
LE10799AA.pdf pdf (1.29 Mo)
1 document
Fichier autocad
669360.dwg dwg (0.19 Mo)