Aller au contenu principal
Logo print
title

DRX 250HP - Thermo-magnétique - fix 100A 4P 50 KA

DRX™ Legrand

DRX 250HP - Thermo-magnétique - fix 100A 4P 50 KA

REF. 667433 EAN. 3414970857934

DRX 250 - Disjoncteurs magnétothermiques de 125 à 250 A - Pour la coupure, le contrôle, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension - Peut être équipé d'auxiliaires - Vis de fixation - Ecrans isolants

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 100 A
Tension assignée (Ue) 220-550 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 100-100 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
Montage de profilés chapeaux en option Oui
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
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
Largeur 140 mm
Hauteur 165 mm
Profondeur 112 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -40-85 °C
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
Capacité des bornes 120-300 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

2 documents
Notice
LE09245AA.pdf pdf (0.86 Mo)
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
667425.dwg dwg (0.26 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01194-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)